10022719
RBF-4-15-8
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,9462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 15 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.591 in |
| Průměr hlavy | 0.315 in |
| Průměr hlavy | 8 mm |
| Výška hlavy | 1 mm |
| Výška hlavy | 0.039 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.157 - 0.157 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.0 - 4 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 5.7 - 10.7 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.224 - 0.421 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ nýtu | do slepého otvoru |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Drážka | Utahování bez drážky |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |