Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 0.8 mm 3.0 mm polyamid 6.6 černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Vlastnosti zpomalující hoření.
Nové objednací číslo:

10000694

Staré objednací číslo:

BPF-A414

215000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 12999 4,3646 Kč
13000 + 3,5977 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 364,60 Kč

1000 x 4,3646 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 12.2 mm
Průměr hlavy 11.5 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ nýtu do slepého otvoru
Tvar hlavy nýtu půlkulatá
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás