Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10224748

Staré objednací číslo:

27XT2811750

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,9534 Kč
2500 - 9999 3,558 Kč
10000 + 3,2022 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 976,70 Kč

500 x 3,9534 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 48.3 mm
Průměr hlavy 20 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Minimální tloušťka panelu 1.6 mm
Maximální tloušťka panelu 44.5 mm
Maximální průměr otvoru 7.1 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás