10016596
MPLE-3.2M-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 6999 | 6,4424 Kč |
| 7000 + | 5,2431 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 4.8 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.189 in |
| Průměr hlavy | 0.189 in |
| Průměr hlavy | 4.8 mm |
| Výška hlavy | 0.043 in |
| Výška hlavy | 1.1 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.9 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.075 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Typ nýtu | nýty zoubkované |
| Typ | Type 2 |
| Tvar hlavy nýtu | hřibová |
| Drážka | Utahování bez drážky |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |