10266007
468830
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 10,6715 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.752 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 19.1 mm |
| Průměr hlavy | 16 mm |
| Průměr hlavy | 0.630 in |
| Výška hlavy | 0.091 in |
| Výška hlavy | 2.3 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 1.4 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.055 in |
| Maximální tloušťka panelu | 13.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.512 in |
| Minimální průměr otvoru | 8.7 mm |
| Minimální průměr otvoru | 0.343 in |
| Maximální průměr otvoru | 0.343 in |
| Maximální průměr otvoru | 8.7 mm |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |