10164549
RBF-7.1-15-16
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,9462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.591 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 15 mm |
| Průměr hlavy | 16 mm |
| Průměr hlavy | 0.630 in |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Výška hlavy | 2 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.28 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.1 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 3.8 - 10.7 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.15 - 0.421 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ nýtu | do slepého otvoru |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Drážka | Utahování bez drážky |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |