Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10218013

Staré objednací číslo:

167103500002

3700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,291 Kč
500 - 999 7,3069 Kč
1000 + 5,6475 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 029,10 Kč

100 x 10,291 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 12.2 mm
Průměr hlavy 11 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.7 - 8.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás