Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
5,3717 Kč - 9,8385 Kč 8700 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13 mm
1.0 - 27.0 mm
typ 1
3,4614 Kč - 6,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
6 mm
1.5 - 8.0 mm
typ 1
5,0844 Kč - 9,2927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
13 mm
1.5 - 15.0 mm
typ 1
6,9803 Kč - 11,3036 Kč 189568 Skladem
černá
polyamid 6.6
14 mm
2.0 - 19.0 mm
typ 1
0,8275 Kč - 1,0215 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6.6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
1,9859 Kč - 2,4517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
1.6 - 19.1 mm
0,8234 Kč - 1,0167 Kč 5600 Skladem
černá
polyamid 6.6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
2,7726 Kč - 3,4227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
20 mm
1.6 - 12.7 mm
0,8352 Kč - 1,0312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
1,5966 Kč - 1,9711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
černá
polyamid 6.6
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
Type 2
3,1231 Kč - 3,8554 Kč 10000 Skladem
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
2,7833 Kč - 3,4365 Kč 500 Skladem
černá
polyamid 6.6
20 mm
1.6 - 9.5 mm
0,8275 Kč - 1,0215 Kč 900 Skladem
černá
polyamid 6.6
8.7 mm
1.6 - 6.4 mm
2,8757 Kč - 3,5501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
25.4 mm
1.6 - 6.4 mm
0,8234 Kč - 1,0167 Kč 1000 Skladem
3.0 mm
černá
polyamid 6.6
8.4 mm
1.6 - 3.0 mm
Type 2
0,8449 Kč - 1,0432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid 6.6
14.0 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
1,9859 Kč - 2,4517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid 6.6
16.8 mm
1.6 - 18.0 mm
Type 2
2,8757 Kč - 3,5501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
polyamid 6.6
25.4 mm
1.6 - 9.5 mm
Type 2
1,5338 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
černá
polyamid 6.6
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
10223987 1,5478 Kč - 2,3147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid 6.6
14.0 mm
1.6 - 10.0 mm
Type 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 1.0 mm 27.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10091760

Cenové rozmezí
9,8385 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    32 mm
  • Průměr hlavy
    13 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.6 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 27.0 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10091623

Cenové rozmezí
6,2908 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11 mm
  • Průměr hlavy
    6 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 3.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 15.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10091746

Cenové rozmezí
9,2927 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20 mm
  • Průměr hlavy
    13 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.6 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 15.0 mm
Nýty zatlačovací 2.0 mm 19.0 mm polyamid 6.6 černá

10091838

Cenové rozmezí
11,3036 Kč - 6,9803 Kč

Skladové zásoby
189568 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    24 mm
  • Průměr hlavy
    14 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 19.0 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 černá

10224489

Cenové rozmezí
1,0215 Kč - 0,8275 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 19.1 mm polyamid 6.6 černá

10224588

Cenové rozmezí
2,4517 Kč - 1,9859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 19.1 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 černá

10224458

Cenové rozmezí
1,0167 Kč - 0,8234 Kč

Skladové zásoby
5600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10224670

Cenové rozmezí
3,4227 Kč - 2,7726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10224496

Cenové rozmezí
1,0312 Kč - 0,8352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 0.203 in 0.070 in 0.250 in polyamid 6.6 černá

10224533

Cenové rozmezí
1,9711 Kč - 1,5966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.8 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 38.1 mm polyamid 6.6 černá

10224625

Cenové rozmezí
3,8554 Kč - 3,1231 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    41.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 38.1 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10224663

Cenové rozmezí
3,4365 Kč - 2,7833 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.1 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 černá

10224465

Cenové rozmezí
1,0215 Kč - 0,8275 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.2 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 černá

10224861

Cenové rozmezí
3,5501 Kč - 2,8757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.3 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm polyamid 6.6 černá

10223925

Cenové rozmezí
1,0167 Kč - 0,8234 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.6 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10223970

Cenové rozmezí
1,0432 Kč - 0,8449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.0 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.6 mm 18.0 mm polyamid 6.6 černá

10224014

Cenové rozmezí
2,4517 Kč - 1,9859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.3 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 18.0 mm
Nýty zatlačovací 9.5 mm 1.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10224878

Cenové rozmezí
3,5501 Kč - 2,8757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.6 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10223932

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.6 mm 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10223987

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.3 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 10.0 mm