Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10217771

Staré objednací číslo:

167007069902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,1025 Kč
500 - 999 7,8708 Kč
1000 + 6,0898 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 110,25 Kč

100 x 11,1025 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 18 mm
Průměr hlavy 13 mm
Minimální tloušťka panelu 2.5 mm
Maximální tloušťka panelu 10.0 mm
Minimální průměr otvoru 6.0 mm
Maximální průměr otvoru 6 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás