10365861
27RT187500
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6681 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,5014 Kč |
| 20000 + | 1,351 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 12.7 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.500 in |
| Průměr hlavy | 9.5 mm |
| Průměr hlavy | 0.375 in |
| Výška hlavy | 1.8 mm |
| Výška hlavy | 0.070 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.024 in |
| Minimální tloušťka panelu | 0.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 9.3 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.366 in |
| Minimální průměr otvoru | 0.189 in |
| Minimální průměr otvoru | 4.8 mm |
| Maximální průměr otvoru | 4.8 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.188 in |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |