10366127
27SC2520K100
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,1144 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,9028 Kč |
| 20000 + | 1,7127 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 1.000 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 25.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.375 in |
| Průměr hlavy | 9.5 mm |
| Výška hlavy | 0.093 in |
| Výška hlavy | 2.4 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.205 - 0.203 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.2 - 5.2 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 25.4 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ nýtu | nýty zoubkované |
| Typ | Type 2 |
| Tvar hlavy nýtu | Plochý |
| Drážka | Utahování bez drážky |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Provedení hlavy | rýhované |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |