10224670
27XT2810500
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,3231 Kč |
| 5000 - 19999 | 2,9907 Kč |
| 20000 + | 2,6918 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.642 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 16.3 mm |
| Průměr hlavy | 0.787 in |
| Průměr hlavy | 20 mm |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Výška hlavy | 0.100 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.28 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.1 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 - 0.5 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 - 12.7 mm |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ nýtu | nýty zoubkované |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Drážka | Utahování bez drážky |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |