Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 6.1 mm 1.9 mm 4.7 mm polyamid 6.6 černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10366547

Staré objednací číslo:

27XTS2500394

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1295 Kč
5000 - 19999 1,0165 Kč
20000 + 0,9149 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 129,50 Kč

1000 x 1,1295 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 9.9 mm
Průměr hlavy 15.5 mm
Výška hlavy 3 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.1 - 6.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.9 - 4.7 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu Plochý
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás