Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm polypropylen čirý

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10278932

Staré objednací číslo:

495221

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,6097 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 609,70 Kč

1000 x 6,6097 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 20.4 mm
Průměr hlavy 17.8 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.0 - 6.3 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.5 - 12.0 mm
Barva čirý
Materiál (podrobně) polypropylen
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu hřibová
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás