Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze jej použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory. Je navržen tak, aby nebyl odnímatelný.
Nové objednací číslo:

10365908

Staré objednací číslo:

27RT187640

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,9471 Kč
5000 - 19999 1,7523 Kč
20000 + 1,577 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 947,10 Kč

1000 x 1,9471 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 16.3 mm
Průměr hlavy 11.1 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Minimální tloušťka panelu 3.2 mm
Maximální tloušťka panelu 9.3 mm
Minimální průměr otvoru 4.7 mm
Maximální průměr otvoru 4.7 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás