Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10102763

Staré objednací číslo:

460441

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 11,6052 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

11 605,20 Kč

1000 x 11,6052 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 22.6 mm
Průměr hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Minimální tloušťka panelu 2.4 mm
Maximální tloušťka panelu 12.7 mm
Minimální průměr otvoru 7.8 mm
Maximální průměr otvoru 7.8 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás