Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací polyamid přírodní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10217849

Staré objednací číslo:

167010000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 17,7955 Kč
500 - 999 13,6447 Kč
1000 + 10,9589 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 779,55 Kč

100 x 17,7955 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 17.9 mm
Průměr hlavy 23.8 mm
Minimální tloušťka panelu 1.3 mm
Maximální tloušťka panelu 11.2 mm
Minimální průměr otvoru 7.0 mm
Maximální průměr otvoru 7 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás