Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 1.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10224762

Staré objednací číslo:

27XT3120375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,1761 Kč
5000 - 19999 2,8584 Kč
20000 + 2,5726 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 176,10 Kč

1000 x 3,1761 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 13.4 mm
Průměr hlavy 22.2 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.9 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 - 9.5 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu do slepého otvoru
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás