10278949
495222
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,1594 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.681 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 17.3 mm |
| Průměr hlavy | 0.433 in |
| Průměr hlavy | 11 mm |
| Výška hlavy | 1.7 mm |
| Výška hlavy | 0.067 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.7 - 13.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.028 - 0.512 in |
| Barva | čirý |
| Materiál (podrobně) | polypropylen |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ nýtu | nýty zoubkované |
| Typ | typ 1 |
| Tvar hlavy nýtu | hřibová |
| Drážka | Utahování bez drážky |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |