10218037
167104000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 12,6616 Kč |
| 500 - 999 | 9,7193 Kč |
| 1000 + | 7,795 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 12.2 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.480 in |
| Průměr hlavy | 19 mm |
| Průměr hlavy | 0.748 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.028 - 0.315 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.7 - 8.0 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Typ nýtu | nýty zoubkované |
| Typ | typ 1 |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Drážka | Utahování bez drážky |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |