Meny Sök

Parande ändstycken för gaffelfästen

I lager

Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.

Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.

Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
  • Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt.
  • Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage, och bidrar till att fästet håller längre med upprätthållen effektivitet.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
41,0423 kr - 68,3275 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
251,0692 kr - 418,4487 kr 48 I lager
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
82,7725 kr - 137,9161 kr 48 I lager
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
114,9874 kr - 164,2841 kr 61 I lager
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
33,0173 kr - 55,0288 kr 288 I lager
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
43,9084 kr - 73,2571 kr 200 I lager
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
53,8824 kr - 89,8804 kr 174 I lager
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
31,5269 kr - 52,6213 kr 420 I lager
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
50,6724 kr - 84,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
93,2051 kr - 133,2157 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
128,9739 kr - 184,232 kr 23 I lager
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
41,8448 kr - 69,7032 kr 185 I lager
M8
Left Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
135,5085 kr - 193,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
30,3805 kr - 50,5577 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
32,2148 kr - 53,7677 kr 92 I lager
M6
Left Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
56,6338 kr - 94,4662 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
31,4123 kr - 52,392 kr 48 I lager
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
53,8824 kr - 89,8804 kr 4 I lager
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
29,6926 kr - 49,5259 kr 9 I lager
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
49,6406 kr - 82,6579 kr 2 I lager
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
  • av 2
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211608

Prisintervall
68,3275 kr - 41,0423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211615

Prisintervall
418,4487 kr - 251,0692 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211646

Prisintervall
137,9161 kr - 82,7725 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211684

Prisintervall
164,2841 kr - 114,9874 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 5.0 M5 7.5 Stål

20211738

Prisintervall
55,0288 kr - 33,0173 kr

Lagernivåer
288 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211769

Prisintervall
73,2571 kr - 43,9084 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211790

Prisintervall
89,8804 kr - 53,8824 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 6.0 M6 9.0 Stål

20211592

Prisintervall
52,6213 kr - 31,5269 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211639

Prisintervall
84,4922 kr - 50,6724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211691

Prisintervall
133,2157 kr - 93,2051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 20.0 M20 30.0 Stål

20211707

Prisintervall
184,232 kr - 128,9739 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211752

Prisintervall
69,7032 kr - 41,8448 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 20.0 M20 30.0 Stål

20211714

Prisintervall
193,5181 kr - 135,5085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Parande ändstycke för gaffelhuvud 4.0 M4 6.0 Stål

20211721

Prisintervall
50,5577 kr - 30,3805 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Parande ändstycke för gaffelhuvud 6.0 M6 9.0 Stål

20211745

Prisintervall
53,7677 kr - 32,2148 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211806

Prisintervall
94,4662 kr - 56,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 5.0 M5 7.5 Stål

20211585

Prisintervall
52,392 kr - 31,4123 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211653

Prisintervall
89,8804 kr - 53,8824 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 4.0 M4 6.0 Stål

20211578

Prisintervall
49,5259 kr - 29,6926 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211622

Prisintervall
82,6579 kr - 49,6406 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10