20211684
20211684
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 164,2841 kr |
| 50 - 99 | 131,3814 kr |
| 100 - 199 | 123,2417 kr |
| 200 + | 114,9874 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M16 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l4 | 30.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Vikt g | 397.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta