20211707
20211707
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 184,232 kr |
| 50 - 99 | 147,4315 kr |
| 100 - 199 | 138,1453 kr |
| 200 + | 128,9739 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Vikt g | 783.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta