Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 50,866 kr |
50 - 99 | 40,7373 kr |
100 - 199 | 38,1773 kr |
200 - 499 | 35,6173 kr |
500 - 999 | 33,0573 kr |
1000 + | 30,4973 kr |
Handgänga | Högermontage |
---|---|
Gängtyp | Grov |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 7.5 |
d2 | M5 |
l2 ±0.5 | 26.0 |
l3 ±0.5 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
l5 ±0.2 | 12.5 |
w1 tol. h11 | 10.0 |
w2 -0,2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Vikt g | 12.0 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta