Meny Sök

Parande ändstycke för gaffelhuvud 6.0 M6 9.0 Stål

Detta gaffelfäste, hona, är en parande del som används i mekaniska kopplingar och system där säker anslutning krävs. Säkerställer korrekt inriktning, stabilitet och lastöverföring hos montaget. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt. Utformat så att vänstergängans storlek matchar gaffelfästet.
Essentra artikelnummer:

20211745

Tillverkarens artikelnummer:

20211745

92 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 53,7677 kr
50 - 99 42,9913 kr
100 - 199 40,3545 kr
200 - 499 37,603 kr
500 - 999 34,9662 kr
1000 + 32,2148 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

53,77 kr

1 x 53,7677 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Left Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 9.0
d2 M6
l2 ±0.5 31.0
l4 11.0
w3 tol. h11 12.0
f1 ±0.2 0.5
Vikt g 21.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss