Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
2,1192 € - 2,9212 € 440 Na sklade
53.9 mm
Červená
38.0 mm
0,1891 € - 0,2888 € 1250 Na sklade
11.9 mm
Červená
13.0 mm
0,2204 € - 0,4061 € 84900 Na sklade
15.9 mm
Červená
13.0 mm
0,1664 € - 0,1717 € 19500 Na sklade
10.3 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
5,547 € - 11,6489 € 1000 Na sklade
69.8 mm
Non Threaded
Červená
50.0 mm
Bez závitu
0,2673 € - 0,4599 € 15500 Na sklade
17.4 mm
Červená
13.0 mm
0,4195 € - 0,8154 € 39765 Na sklade
21.4 mm
Červená
25.0 mm
0,1934 € - 0,2744 € 8150 Na sklade
12.7 mm
Červená
13.0 mm
0,1422 € - 0,1905 € 10500 Na sklade
7.9 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,1792 € - 0,2763 € 3500 Na sklade
11.1 mm
Červená
13.0 mm
0,2119 € - 0,2905 € 5590 Na sklade
14.3 mm
Červená
13.0 mm
0,1536 € - 0,2141 € 17534 Na sklade
9.5 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,1479 € - 0,2123 € 1900 Na sklade
8.7 mm
Non Threaded
Červená
13.0 mm
Bez závitu
0,9031 € - 1,3501 € 12800 Na sklade
34.9 mm
Červená
25.0 mm
1,6214 € - 2,4403 € 1500 Na sklade
47.6 mm
Červená
38.0 mm
3,2145 € - 6,7504 € 750 Na sklade
60.3 mm
Červená
38.0 mm
0,266 € - 0,5586 € Požiadajte o dodací termin tu
19.9 mm
Červená
38.0 mm
0,6579 € - 1,3816 € 2500 Na sklade
31.8 mm
Červená
38.0 mm
0,6713 € - 0,7228 € 200 Na sklade
28.6 mm
Červená
25.0 mm
0,9558 € - 1,5532 € 22700 Na sklade
38.1 mm
Červená
25.0 mm
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 53.9 mm 38.0 mm PVC Červená

10008973

Cenové rozpätie
2,9212 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 11.9 mm 13.0 mm PVC Červená

10008737

Cenové rozpätie
0,2888 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 15.9 mm 13.0 mm PVC Červená

10008782

Cenové rozpätie
0,4061 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
84900 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 10.3 mm 13.0 mm PVC Červená

10008713

Cenové rozpätie
0,1717 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
19500 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 69.8 mm 50.0 mm PVC Červená

10009017

Cenové rozpätie
11,6489 € - 5,547 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 17.4 mm 13.0 mm PVC Červená

10008799

Cenové rozpätie
0,4599 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 21.4 mm 25.0 mm PVC Červená

10008829

Cenové rozpätie
0,8154 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
39765 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 12.7 mm 13.0 mm PVC Červená

10008744

Cenové rozpätie
0,2744 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
8150 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 7.9 mm 13.0 mm PVC Červená

10008683

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 11.1 mm 13.0 mm PVC Červená

10008720

Cenové rozpätie
0,2763 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 14.3 mm 13.0 mm PVC Červená

10008768

Cenové rozpätie
0,2905 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
5590 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 9.5 mm 13.0 mm PVC Červená

10008706

Cenové rozpätie
0,2141 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
17534 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 8.7 mm 13.0 mm PVC Červená

10008690

Cenové rozpätie
0,2123 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Červená
Okrúhla koncová krytka 34.9 mm 25.0 mm PVC Červená

10008911

Cenové rozpätie
1,3501 € - 0,9031 €

Úroveň zásob
12800 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 47.6 mm 38.0 mm PVC Červená

10008959

Cenové rozpätie
2,4403 € - 1,6214 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 60.3 mm 38.0 mm PVC Červená

10008997

Cenové rozpätie
6,7504 € - 3,2145 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Červená

10108802

Cenové rozpätie
0,5586 € - 0,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Červená

10108840

Cenové rozpätie
1,3816 € - 0,6579 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 28.6 mm 25.0 mm PVC Červená

10008881

Cenové rozpätie
0,7228 € - 0,6713 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 38.1 mm 25.0 mm PVC Červená

10008928

Cenové rozpätie
1,5532 € - 0,9558 €

Úroveň zásob
22700 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790