Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 1.752 in 0.984 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10007334

Starý kód produktu:

FCWA-0445-025

2274 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,4994 €
500 + 0,8193 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

74,97 €

50 x 1,4994 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 44.5 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 1-3/8 in; M45
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit BSP
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás