Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 5.9 mm 13.0 mm PVC Čierna

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Nový kód produktu:

10353431

Starý kód produktu:

155101169907

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 0,3441 €
100 - 499 0,2445 €
500 + 0,1891 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

17,21 €

50 x 0,3441 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 5.9 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) 1/4;M6
Štandard pre závit Metrický závit
Štandard pre závit Závit UNF
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás