Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 1.126 in 1.968 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10007174

Starý kód produktu:

FCWA-0286-050

1650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,2216 €
500 + 0,6641 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

61,08 €

50 x 1,2216 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 28.6 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 7/8 in; M30; 1-1/8 in
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit BSP
Štandard pre závit Metrické
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás