Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 1.874 in 1.496 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10007372

Starý kód produktu:

FCWA-0476-038

3320 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,6218 €
400 + 0,7808 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

64,87 €

40 x 1,6218 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 47.6 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 1-1/2 in; M48
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit BSP
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás