Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.189 in 0.984 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10006214

Starý kód produktu:

FCWA-0048-025

6500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,131 €
5000 + 0,0713 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

65,50 €

500 x 0,131 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 4.8 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) M5; 3/16 in
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit UNF
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás