Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.094 in 0.500 in 350 °F PVC Čierna

PVC Push Fit Vinyl Round End Cap has an internal diameter of 2.4 mm | 0.094 in that can stretch onto larger dimensions for a snug fit. The Black glossy finish is attractive as a decorative end cap.
Nový kód produktu:

10311349

Starý kód produktu:

DM0093-1/2A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 + 0,0603 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 5000

Celková cena:

301,50 €

5000 x 0,0603 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 2.4 mm
h 12.7 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Štandard pre závit Bez závitu
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Produkt DM0093-1/2A nahrádza:

Ukončovacia krytka 2.4 mm 13.0 mm PVC Čierna
Nový kód produktu: 10557778
Starý kód produktu: FCWA-0024-013

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás