Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.752 in 0.511 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10006825

Starý kód produktu:

FCWA-0191-013

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,3793 €
2500 + 0,1564 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

94,83 €

250 x 0,3793 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 19.1 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) M20; 3/4 in
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit Metrické
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás