Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.685 in 0.748 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10006801

Starý kód produktu:

FCWA-0174-019

129297 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,3405 €
2000 + 0,1522 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

68,10 €

200 x 0,3405 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 17.4 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) M18
Štandard pre závit Metrické
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás