Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.232 in 0.748 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10006283

Starý kód produktu:

FCWA-0059-019

15180 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1308 €
5000 + 0,0711 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

65,40 €

500 x 0,1308 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 5.9 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) M6; 1/4 in
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit Metrické
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás