Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 2.748 in 1.968 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10007532

Starý kód produktu:

FCWA-0698-050

824 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 4,8686 €
200 + 2,6597 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

97,37 €

20 x 4,8686 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 69.8 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Štandard pre závit Bez závitu
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás