Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.626 in 0.511 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10006757

Starý kód produktu:

FCWA-0159-013

61913 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3046 €
5000 + 0,1198 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

152,30 €

500 x 0,3046 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 15.9 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) 3/8 in; M16
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit BSP
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás