Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 1.035 in 1.496 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10007112

Starý kód produktu:

FCWA-0263-038

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,6959 €
1000 + 0,3271 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

69,59 €

100 x 0,6959 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 26.3 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4 in; M27
Štandard pre závit BSP
Štandard pre závit Metrické
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás