Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 14.3 mm 13.0 mm PVC Červená

Táto vinylová okrúhla koncová krytka je určená na ochranu vonkajšieho priemeru závitovej alebo bezzávitovej rúrky, tyče, potrubia alebo papierovej rúrky. Vinylový (PVC) materiál sa dá natiahnuť do väčších rozmerov pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozštiepenia alebo rozdrvenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Môže sa použiť aj pri maskovaní pre nátery, pokovovanie a poťahovanie, kde maximálna teplota nie je vyššia ako 350 °F.
Nový kód produktu:

10008768

Starý kód produktu:

FCZF-0143-013

5590 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2905 €
5000 + 0,2119 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

145,25 €

500 x 0,2905 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 14.3 mm
h 13.0 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás