Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 2.000 in 0.984 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10007396

Starý kód produktu:

FCWA-0508-025

1135 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
55 - 549 1,7891 €
550 + 0,714 €
Množstvo v balení: 550

Objednávka v násobkoch 55

Celková cena:

98,40 €

55 x 1,7891 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 50.8 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 2 in
Štandard pre závit UNF
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás