Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.811 in 0.984 in PVC Čierna

Táto čierna Flexi-krytka je vyrobená z flexibilného PVC s 80 shore, vďaka čomu je trochu pevnejšia ako jej červená verzia s 60 shore. Jej flexibilita a odolnosť umožňujú vhodné použitie pre viacero aplikácií
Nový kód produktu:

10006900

Starý kód produktu:

FCWA-0206-025

760 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
125 - 1249 0,439 €
1250 + 0,1905 €
Množstvo v balení: 1250

Objednávka v násobkoch 125

Celková cena:

54,88 €

125 x 0,439 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 20.6 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in
Štandard pre závit BSP
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás