Meny Sök

Slutna linjära bussningar med kullager

I lager

Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

Det finns tre typer i denna produktgrupp:

  • Slutna linjära bussningar med kullager: Används på härdade axlar. Extremt slitage-, korrosions- och slagtåliga. Den robusta utformningen säkerställer att bussningarna tål stora belastningar, höga hastigheter och extrema driftsförhållanden utan att ge avkall på prestanda eller livslängd.
  • Rostfria kulbussningar: De här bussningarna används på korrosionsresistenta härdade axlar. De finns i olika versioner, justerbara, med dubbel cirkulär fläns och förlängda. Extremt korrosionsresistenta, hållbara och starka.
  • Långa linjära bussningar: Används på härdade axlar. Utformade för tillämpningar som kräver linjär rörelse över långa slag, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Utformningen ger jämn och exakt linjär rörelse med låg friktion och som minskar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Köp
224,3045 kr - 320,4513 kr 19 I lager
31.5
Rostfritt stål
20.0
32.0
45.0
Closed
173,7249 kr - 248,1134 kr Fråga angående leveranstidhär
22.9
Rostfritt stål
12.0
22.0
32.0
Closed
389,8274 kr - 556,8311 kr 1 I lager
45.8
Rostfritt stål
12.0
22.0
57.0
Long Version
100,5895 kr - 143,6506 kr 51 I lager
24.9
Stål
16.0
26.0
36.0
Closed
634,7511 kr - 906,7872 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0
Rostfritt stål
20.0
32.0
80.0
Long Version
246,5185 kr - 352,2344 kr 22 I lager
22.9
Rostfritt stål
12.0
22.0
32.0
Closed
1 164,4698 kr - 1 663,5445 kr Fråga angående leveranstidhär
155.2
Stål
50.0
75.0
192.0
Double Length
223,3932 kr - 319,0843 kr 6 I lager
49.8
Stål
16.0
26.0
70.0
Double Length
201,0652 kr - 287,1872 kr 15 I lager
52.1
Stål
30.0
47.0
68.0
Closed
507,1629 kr - 724,5184 kr 2 I lager
104.2
Stål
30.0
47.0
123.0
Double Length
322,8436 kr - 461,14 kr 9 I lager
31.5
Rostfritt stål
20.0
32.0
45.0
Closed
508,8717 kr - 726,9107 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0
Rostfritt stål
20.0
32.0
80.0
Long Version
267,0237 kr - 381,3974 kr 2 I lager
61.0
Stål
20.0
32.0
80.0
Double Length
456,2415 kr - 651,7248 kr Fråga angående leveranstidhär
49.8
Rostfritt stål
16.0
26.0
70.0
Long Version
117,6772 kr - 168,1429 kr 319 I lager
31.5
Stål
20.0
2.0
45.0
Closed
81,2235 kr - 116,0824 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5
Stål
5.0
12.0
22.0
Closed
156,979 kr - 224,1906 kr 12 I lager
44.1
Stål
25.0
25.0
40.0
Closed
413,4084 kr - 590,5509 kr Fråga angående leveranstidhär
82.0
Stål
25.0
40.0
112.0
Double Length
274,7702 kr - 392,5614 kr 15 I lager
44.1
Rostfritt stål
25.0
40.0
58.0
Closed
119,7278 kr - 171,1048 kr 5 I lager
14.5
Rostfritt stål
5.0
12.0
22.0
Closed
  • av 3
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Rostfritt stål

20155575

Prisintervall
320,4513 kr - 224,3045 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Rostfritt stål

20155377

Prisintervall
248,1134 kr - 173,7249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linjär kulbussning 12.0 22.0 57.0 Rostfritt stål

20155445

Prisintervall
556,8311 kr - 389,8274 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Linjär kulbussning Closed 16.0 26.0 36.0 Stål

20155490

Prisintervall
143,6506 kr - 100,5895 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linjär kulbussning 20.0 32.0 80.0 Rostfritt stål

20155636

Prisintervall
906,7872 kr - 634,7511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Rostfritt stål

20155384

Prisintervall
352,2344 kr - 246,5185 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linjär kulbussning Double Length 50.0 75.0 192.0 Stål

20155889

Prisintervall
1 663,5445 kr - 1 164,4698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Linjär kulbussning Double Length 16.0 26.0 70.0 Stål

20155551

Prisintervall
319,0843 kr - 223,3932 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linjär kulbussning Closed 30.0 47.0 68.0 Stål

20155766

Prisintervall
287,1872 kr - 201,0652 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linjär kulbussning Double Length 30.0 47.0 123.0 Stål

20155780

Prisintervall
724,5184 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Rostfritt stål

20155582

Prisintervall
461,14 kr - 322,8436 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning 20.0 32.0 80.0 Rostfritt stål

20155629

Prisintervall
726,9107 kr - 508,8717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning Double Length 20.0 32.0 80.0 Stål

20155643

Prisintervall
381,3974 kr - 267,0237 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning 16.0 26.0 70.0 Rostfritt stål

20155544

Prisintervall
651,7248 kr - 456,2415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linjär kulbussning Closed 20.0 2.0 45.0 Stål

20155599

Prisintervall
168,1429 kr - 117,6772 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning Closed 5.0 12.0 22.0 Stål

20155858

Prisintervall
116,0824 kr - 81,2235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Linjär kulbussning Closed 25.0 25.0 40.0 Stål

20155681

Prisintervall
224,1906 kr - 156,979 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Linjär kulbussning Double Length 25.0 40.0 112.0 Stål

20155742

Prisintervall
590,5509 kr - 413,4084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

20155667

Prisintervall
392,5614 kr - 274,7702 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linjär kulbussning 5.0 12.0 22.0 Rostfritt stål

20155841

Prisintervall
171,1048 kr - 119,7278 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0