Meny Sök

Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Rostfritt stål

Slutna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155377

Tillverkarens artikelnummer:

20155377

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 248,1134 kr
10 - 19 223,2792 kr
20 - 49 210,8622 kr
50 - 99 198,4451 kr
100 + 173,7249 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

248,11 kr

1 x 248,1134 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.9
l3 1.30
d3 21.0
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Vikt g 41.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss