Meny Sök

Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Rostfritt stål

Slutna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155384

Tillverkarens artikelnummer:

20155384

22 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 352,2344 kr
10 - 19 317,0337 kr
20 - 49 299,3765 kr
50 - 99 281,8331 kr
100 + 246,5185 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

352,23 kr

1 x 352,2344 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Stainless Steel
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.9
l3 1.30
d3 21.0
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Vikt g 41.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss