20155636
20155636
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 906,7872 kr |
| 10 - 19 | 816,1085 kr |
| 20 - 49 | 770,7691 kr |
| 50 - 99 | 725,4298 kr |
| 100 + | 634,7511 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Long Version |
|---|---|
| Kullager material | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 61.0 |
| l3 | 1.60 |
| d3 | 30.3 |
| Antal kullager rader | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 1400.0 |
| Static load C0 max. N | 2750.0 |
| Vikt g | 180.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta