20155445
20155445
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 556,8311 kr |
| 10 - 19 | 501,1252 kr |
| 20 - 49 | 473,3292 kr |
| 50 - 99 | 445,4193 kr |
| 100 + | 389,8274 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Long Version |
|---|---|
| Kullager material | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 57.0 |
| l2 | 45.8 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 21.0 |
| Antal kullager rader | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 650.0 |
| Static load C0 max. N | 1200.0 |
| Vikt g | 80.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta