20155490
20155490
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 143,6506 kr |
10 - 19 | 129,2969 kr |
20 - 49 | 122,1201 kr |
50 - 99 | 114,9432 kr |
100 + | 100,5895 kr |
Typ | Closed |
---|---|
Kullager material | Resin |
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 24.9 |
Antal kullager rader | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Vikt g | 57.0 |
Material | Stål |
Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta