Meny Sök

Linjär kulbussning Double Length 16.0 26.0 70.0 Stål

Långa linjära bussningar för kullager för tillämpningar som kräver större stabilitet och belastningskapacitet, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155551

Tillverkarens artikelnummer:

20155551

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 319,0843 kr
10 - 19 287,1872 kr
20 - 49 271,2387 kr
50 - 99 255,2902 kr
100 + 223,3932 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

319,08 kr

1 x 319,0843 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Double Length
Kullager material Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Antal kullager rader 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Vikt g 145.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss