20155889
20155889
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 663,5445 kr |
| 10 - 19 | 1 497,2242 kr |
| 20 - 49 | 1 414,0641 kr |
| 50 - 99 | 1 330,79 kr |
| 100 + | 1 164,4698 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Double Length |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 192.0 |
| l2 | 155.2 |
| l3 | 2.65 |
| d3 | 72.0 |
| Antal kullager rader | 6..0 |
| Dyn. load C max. N | 6080.0 |
| Static load C0 max. N | 15900.0 |
| Vikt g | 3100.0 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta