Meny Sök

Linjär kulbussning 16.0 26.0 70.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager, lång version, är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155544

Tillverkarens artikelnummer:

20155544

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 651,7248 kr
10 - 19 586,5637 kr
20 - 49 553,9832 kr
50 - 99 521,4026 kr
100 + 456,2415 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

651,72 kr

1 x 651,7248 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Long Version
Kullager material Stainless Steel
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Antal kullager rader 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Vikt g 145.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss